Végszerelés

Végszerelés

A házasítástól a kész autóig

A Phoenix Contact megoldásaival gondoskodhat a karosszéria és hajtáslánc házasításának precíz folyamatairól.

A végszerelés során a karosszéria és a hajtáslánc az úgynevezett házasításban egyesül. Az emberek és a gépek ezenkívül beszerelik az üléseket, a műszerfalat, a kerekeket és tárcsákat. A folyamat végén a kész, letesztelt autót átadják az értékesítésnek.

A Phoenix Contact automatizálási megoldásai támogatják a megfelelő ergonómiát és a kiszolgálást a manuális végszerelés során. Gyors és megbízható információáramlással gondoskodnak a precíz logisztikai és szerelési folyamatokról.

Előnyei

  • Egyszerű karbantartás és alkatrész-raktározás standard termékek használatával
  • Minőség a szerelési folyamatok vizuális támogatásával
  • Az adatok költségkímélő előfeldolgozása a folyamatokat szabályozó vezérlőkben

Munkamagasság állítása

Kapcsolókészülék-kombináció a munkamagasság állításához  

Komplett megoldás a munkamagasság állításához

Az állítható munkamagasság segíti az alkatrészek ergonómiailag és minőségileg optimális gépjárműbe szerelését.

Standard komponensekből felépülő koncepcióink egészen a komplett váltóházig terjednek. Ez a komplett megoldás feldolgozza az állomások adatait, beállítja a munkamagasságot, és átfogó diagnosztikai képességei vannak. Ezért egyszerűen kezelhető és karbantartható.

A felhasználó vezetése

A felhasználó vezetése a Designline panel PC-n  

A Designline termékcsalád panel PC-je

Annak érdekében, hogy egy jármű minden rendelési változatához igazodni lehessen, a Phoenix Contact kijelzői és rendszerei segítik a komponensek, pl. a rádió manuális beszerelését.

A Phoenix Contact Designline sorozatának panel-PC-i nagy teljesítményű technikát kínálnak egy vonzó külsejű, kompakt és IP65 védettségű készülékházban.

SQL adatcsatolás a kiváló minőségű adatokért

SQL adatcsatolás   

Folyamatadatok feldolgozása és archiválása SQL adatbázisban

Nagy adatmennyiségek továbbításakor nagyon fontos a megbízhatóság és a sebesség.

Az SQL adatbázisban végzett feldolgozás és archiválás számára a vezérlő a helyszínen, bonyolult közvetítő szoftver nélkül is előkészíti a folyamatfelügyeleti adatokat. Ehhez a vezérlő közvetlenül egy fölérendelt adatbázisba továbbítja az üzemi adatokat.

Vezérlés és kommunikáció

Kisvezérlőink a vezérlő funkció mellett számos IT-protokoll szerinti kommunikációra is képesek. A megjelenítéshez pl. belső webkiszolgálókat használunk. Az adatállományok FTP használatával írhatók és olvashatók. Az SQL adatbázishoz való kapcsolódás minimális programozási munkával lehetséges.

Topológia: vezérlés és kommunikáció a végszerelésben

A végszerelés kommunikációs és vezérlési koncepciója

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás