Nyomtatott áramkörök beültetése NYÁK-csatlakozástechnikánkkal mindig szabadon megválaszthatja a megfelelő szerelési módot. Ez éppen olyan kiválóan alkalmazható a kézi beültetésre, mint a félig vagy teljesen automatizált gyártási folyamatokhoz. Így a nyomtatott áramköri lapokat hatékonyan tudja beültetni, és biztonságosan tudja használni. Itt információkat talál a nyomtatott áramköri lapok különböző szerelési és forrasztási eljárásainak felhasználási területeiről, valamint azok követelményeiről és előnyeiről.

Nyomtatott áramkörök beültetése

Forrasztási eljárások


Az SMT forrasztás működési elve

Az SMT forrasztásnál az alkatrészeket a nyomtatott áramköri lap felső oldalára forrasztják

SMT forrasztás – a korszerű forrasztási eljárás

A felületre szerelés (Surface Mounting Technology – SMT) képezi a korszerű részegységek gyártásának alapját. A huzallábú alkatrészek furatokon átdugott szerelésével szemben a felületre szerelhető alkatrészek forrasztható csatlakozótalpakkal vannak ellátva, amelyeket a reflow forrasztási eljárással közvetlenül a nyomtatott áramkör lap felületére lehet forrasztani. Az SMT forrasztás lehetővé teszi a részegységek gyártásának optimalizálását a nyomtatott áramköri lapok kedvező költségű és kiváló minőségű beültetése révén.

A THR forrasztás működési elve

A THR forrasztásnál a nagy hőmérséklettűrésű anyagból készült furatszerelhető alkatrészek integrálhatók az SMT reflow folyamatba

THR forrasztás – mechanikai szilárdság az automatikus beültetésnél

A furatszereléses reflow-forrasztás (through hole reflow – THR) kombinálja a mechanikusan stabil átdugható lábú forrasztott összeköttetéseket a felületszerelés hatékonyan automatizálható gyártási folyamataival. Itt ugyanazon folyamatberendezések használatával a forrasztópasztát felviszik a galvanizált furatokba. Ezen eljárás működésmódja ma már kikristályosodott és jól bevált, a DIN EN 61760-3 számú saját szabvány írja le.

A hullámforrasztás működési elve

A hullámforrasztás olyan hagyományos forrasztási eljárás, amelyet főként huzallábakkal ellátott alkatrészekhez használnak

Hullámforrasztás – gyors és gazdaságos forrasztási folyamat

A hullámforrasztásnál a huzallábakkal ellátott elektronikus alkatrészeket vagy csatlakozóelemeket kézi vagy gépi beültetésük után a nyomtatott áramköri lapba lehet forrasztani. Ehhez a teljes részegység forrasztási pontjait először a forrasztási oldalon folyatószerrel vonják be, utána előmelegítik, végül átvezetik az egyszeri vagy kettős forraszanyag-hullámon, amely a forrasztóanyagot viszi fel. A forrasztás után a teljes részegységet lehűtik, ezzel ismét csökkentik a nyomtatott áramköri lap hőterhelését. Ha kizárólag olyan átdugható alkatrészeket kell forrasztani (Through Hole Technology – THT), amelyeknek a kialakításuk miatt nagyobb mechanikai terheléseket kell kiállniuk, még mindig a hullámforrasztás számít a standard eljárásnak.

Forrasztásmentes szerelési eljárás


A direkt dugaszolási technika működési elve

A közvetlen bedugásnál a dugaszolható csatlakozókat rátolják a nyomtatott áramköri lap mindkét oldali érintkezőfelületeire

Direkt dugaszolási technika – rugalmas megoldás a vezeték és áramköri lap közötti, illetve nyák-nyák csatlakozásokhoz

A direkt dugaszolásnál a közvetlenül dugaszolható csatlakozó a nyomtatott áramköri lap szélén kialakított megfelelő felületekkel érintkezik. Így vezeték és áramköri lap közötti, illetve nyák-nyák csatlakozóink kiegészítő szerszám nélkül, egész egyszerűen vízszintesen dugaszolhatók az 1,6 mm vastag nyomtatott áramköri lapokra. A helytelen dugaszolás elkerülése érdekében a dugaszok gyárilag kódoltak. A nyomtatott áramköri lap rögzítésére rugós reteszelő kilincsek szolgálnak. A forrasztási folyamat elmaradása miatt a csatlakozó alkatrészek nincsenek hőterhelésnek kitéve.

SKEDD direkt dugaszolható csatlakozó

SKEDD – az innovatív direkt dugaszolási technika

A SKEDD olyan innovatív szereléstechnika, amely a nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozókat galvanizált furatokon keresztül közvetlenül köti össze a nyomtatott áramköri lappal. Az összeszerelés szerszámok és kiegészítő alapsáv nélkül történik. A dugaszolható csatlakozók biztos és rezgésálló összeköttetéséről oldalsó hasított feszítőszegecsek gondoskodnak. A Phoenix Contact SKEDD közvetlen dugaszolási technológiájú csatlakozói a Würth Elektronik szabadalmaztatott technológiáján alapulnak. A közvetlenül dugaszolható csatlakozók a nyomtatott áramköri csatlakozók teljes termékválasztékához hasonlóan a DIN EN 61984 szabvány szerint vannak minősítve.

„Dugaszolható csatlakozók az SMT gyártáshoz” brosúra


„Dugaszolható csatlakozók az SMT gyártáshoz” brosúra

Mélyítse el az SMT gyártással kapcsolatos tudását

Ismerje meg Ön is az SMT és THR technológiát alkalmazó korszerű részegységgyártás alapjait. A brosúra ezenkívül áttekintést ad a THR és SMT forrasztással szerelhető nyomtatott áramköri kapcsok, nyomtatott áramköri csatlakozók és kerek csatlakozók termékeiről. A brosúra végén található szószedet elmagyarázza az SMT gyártással kapcsolatos fontos szakkifejezéseket.

A brosúrát innen lehet letölteni: