UV-LED nyomtatórendszer

UV-LED nyomtatórendszer

Nagy teljesítmény az ipari környezetben

Az új generációs BLUEMARK ID nyomtatórendszer az ipari jelölés mindent egyesítő megoldása.

Vissza ide: Nyomtató- és jelölőrendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UV-LED nyomtatórendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A BLUEMARK ID és BLUEMARK ID COLOR nyomtatók kiváló minőségű jelöléseket állítanak elő, nagy sebességgel és olyan egyszerűen, mint még soha. Az intuitív kezelőszoftver a teljes nyomtatási folyamat során támogatja Önt, automatizálja a karbantartást, és segít Önnek a hibás nyomtatások megakadályozásában. A környezetbarát UV-LED nyomtatási technológiával Ön éles nyomtatási képeket kap fekete-fehér, sőt színes kivitelben (BLUEMARK ID COLOR). Az UniCard választékon kívül a BLUEMARK ID feldolgozza az összes UniSheet formátumú műanyag és alumínium anyagot is.

Előnyei

  • Sokféle alkalmazási lehetőség az opcionális színes nyomtatás és a több mint 1350 féle rendelkezésre álló jelölőanyag révén
  • Intuitív kezelés az integrált jelölőszoftvernek köszönhetően
  • Rugalmas anyagkezelés az előoldali behúzás és az adagoló tárolók segítségével
  • Időmegtakarítás a nagy nyomtatási sebességnek köszönhetően

Könnyen megoldható színes nyomtatás az iparban

Könnyen megoldható színes nyomtatás az iparban      

Könnyen megoldható színes nyomtatás az iparban

Az egyszínű nyomtatás mellett a BLUEMARK ID COLOR színes CYMK nyomtatással is képes feliratokat készíteni. A kiváló minőségű egyedi jelölések az innovatív nyomtatási eljárásnak köszönhetően közvetlenül alkalmazhatóak.

Intuitív kezelés

Intuitív kezelés   

Intuitív kezelés

Az integrált jelölőszoftver támogatja a teljes nyomtatási folyamatot. A kényelmes kezelést egyaránt elősegítik a nyomtatási adatok közvetlen bevitele, az intuitív menüvezetés és a hibák elhárításáról szóló videók.

Egyedülálló anyagválaszték

Egyedülálló anyagválaszték   

Egyedülálló anyagválaszték

A BLUEMARK ID nyomtatók a több mint 1350 féle jelölő termék feldolgozásával a legszélesebb kínálatot nyújtják a piacon. Ezek a készülékek műanyag és alumínium jelölőanyagokat feliratoznak.

Maximális sebesség

Maximális sebesség  

Maximális sebesség

A halmozási funkció lehetővé teszi óránként több mint 14 000 színes és 21 000 egyszínű nyomtatású jelölő előállítását. A feliratozó folyadék azonnal megköt. Ez lehetővé teszi az anyagok közvetlen felhasználását.

Technológia, kiváló formában

BLUEMARK ID és BLUEMARK ID COLOR: nagysebességű nyomtatók széles anyagválasztékkal  

BLUEMARK ID és BLUEMARK ID COLOR: nagysebességű nyomtatók széles anyagválasztékkal

Az UV-LED nyomtatórendszer különleges nyomtatási eljárása hasonlít a tintasugaras nyomtatáshoz, de speciális tulajdonságai révén jelentős előnyöket kínál.

Speciális folyadék

A BLUEMARK ID készülékek speciális folyadékot használnak, amely folyékony műanyag és festékrészecskék keverékéből áll. A folyadék UV fénytől stabilizálódik. Ezért a jelölés azonnal törlés- és karcolásálló.

Mentes a káros kibocsátásoktól

A BLUEMARK ID és a BLUEMARK ID COLOR nem bocsát ki káros anyagokat. Szemben a tintasugaras eljárással, amelynél a festék folyékony összetevői a nyomtatás után elpárolognak, az UV-LED technológia ezért lényegesen környezetbarátabb.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Jó indokok a BLUEMARK ID COLOR mellett

Ismerje meg a BLUEMARK ID COLOR jelölőgépet!

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás