Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Szabványos kábelezés

Hatékony vezetékezés

Automatizálási rendszerek összetevőinek gyors, áttekinthető és hibamentes összekötése.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Univerzális modulok
    Univerzális modulok

    Az univerzális modulok 1:1-ben kötnek össze különböző dugaszolható csatlakozókat csavaros és rugós kapcsok segítségével.

  • Ügyfélspecifikus termékek
    Ügyfélspecifikus megoldások

    Egyedi megoldásainkat pontosan a mindenkori alkalmazási körülményekhez hangoljuk.

  • Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés
    Rendszerkábelezés

    A VARIOFACE rendszerkábelezés biztonságosan csatolja a terepi szintet a vezérlőhöz – a dugaszolható összeköttetések révén egyszerűen és tévesztés nélkül.

Keresés a következő helyen: Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A gépek és berendezések manapság egyre összetettebbek. Ennek következménye, hogy az automatizálási rendszerek egyes összetevőinek vezetékezési munkálata is terjedelmesebb. A Phoenix Contact termékkínálata kompakt megoldásokat tartalmaz, amelyekkel egyszerű a tervezés, szerelés és üzembe helyezés. Ezzel időt takarít meg és költségei is jelentősen csökkennek.

Előnyei

  • Rugalmas csatlakoztatási lehetőségek: csavarozható, rugós vagy direkt rugós csatlakozástechnika
  • Könnyű szerelhetőség a dugaszolható összetevők révén
  • A testre szabott rendszerkábelekkel gyors és hibamentes
  • Sokoldalú az univerzálisan használható összetevők révén

Termékkínálat

Rendszerkábelezés termékkínálata  

Az összetevők áttekintése

Az alkalmazásától függően döntheti el, hogy a termékkínálat mely komponensét építi be.

A vezérlőspecifikus rendszerkábelezés olyan korszerű kábelezési elképzelés, melynek értelmében a homlokadapter, a rendszerkábelek és a modulok speciálisan egymáshoz vannak hangolva.

Ezzel szemben az univerzális modulok vezérlésfüggetlenek és elsősorban akkor használhatók, ha a kapcsolószekrényben sokpólusú dugaszolható csatlakozóval felszeret automatizálási összetevők vannak. Ezekre az építőelemekre az 1:1-es összekötés a jellemző. A modulok lehetővé teszik a terepi jelek rendezett csatlakoztatását a csavaros, rugós vagy direkt rugós csatlakozási rendszerekhez.

A vezérlő- és üzemi feszültség felosztásához potenciálelosztók használhatók, melyek többféle kivitelben is kaphatók. A változó darabszámú potenciálszintek és csatlakozókapcsok révén rugalmas használatra nyílik lehetőség.

Az univerzális kábelekkel gyorsan és hibamentesen köthető össze a vezérlő- és jelszint.

Az egyedi alkalmazások által támasztott követelmények ügyfélre szabott megoldásokkal teljesíthetők.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás