PoE injektorok

PoE injektorok Feszültség és adat továbbítása egyetlen kábelen

A Power over Ethernet injektorokkal a terepi készülékek egyetlen kábel segítségével láthatók el adatokkal és feszültséggel. Az alternatív IDC, direkt rugós vagy csavaros csatlakozási technológiákkal lényegesen leegyszerűsödik a terepi kábel telepítése. Két RJ45 csatlakozóval ellátott változatok is kaphatók.

Előnyei

  • Midspan injektor különféle teljesítményosztályokkal 60 Wattig, az IEEE 802.3-af, -at, -bt szabvány szerint
  • Különféle csatlakozástechnológiák nagy választéka
  • Beépített túlfeszültség-védelem a berendezések magas fokú rendelkezésre állása érdekében
  • Diagnosztikai célú árnyékolóáram-felügyelet EMC problémák vagy potenciálkülönbségek okozta árnyékolóáramok esetén
  • Előoldali fedéllel lezárt csatlakozótér
  • A belső tápegység galvanikus leválasztása

Video PoE injektorok és patchpanelek áttekintése

Az Ön kompakt megoldása távoli készülékekhez: a Power over Ethernet injektorok. Egyetlen kábelen legfeljebb 60 Watt teljesítménnyel látják el a készülékeket, például kamerákat adatokkal és árammal.

PoE injektor nyitott csapófedéllel

Zárlatok elleni védelem a galvanikus leválasztás révén

Teljesítményszabványok és galvanikus leválasztás

A különféle teljesítményosztályok nagy választéka teljesíti az Ön egyedi követelményeit. A PoE injektorok IEEE 802.3 af, at és bt szabvány szerinti kivitelben kaphatók, max. 60 W teljesítményig.

A belső hálózati tápegység galvanikus leválasztása: a tápfeszültség és a Power over Ethernetet vezető port egyes változatoknál galvanikusan szét van választva.

Ez optimális védelmet nyújt az adatvezetékek közötti zárlatok ellen a terepi oldalon.

PoE injektorok RJ45, IDC, driekt rugós és csavaros csatlakozással

Alternatív csatlakozási technológiák

Alternatív csatlakozási technológiák

Nagyobb rugalmasság és időmegtakarítás az installálás során: Ön IDC, direkt rugós, csavaros és RJ45-ös csatlakoztatást választhat.

Fedett kábelcsatlakozó tér: egy csapófedél zárja le a csatlakozó kapcsokkal és árnyékolóérintkezőkkel ellátott terepi kábeloldal csatlakozóterét. Így biztosítható az egységes installációs kép kialakítása. Az optikai többlet mellett az érzékeny csatlakozó vezetők a külső behatások ellen is védettek.

Csatlakoztatás szerszám nélkül a PoE injektornál

Árnyékoló bekötés szerszám nélkül

Árnyékoló bekötés szerszám nélkül

A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül köthető be a készülékre és a húzó tehermentesítés is biztosított. Ehhez helyezze be a kábelt az előkészített a az árokba, majd zárja az árnyékoló lemezt − és már készen is van. Az Ön előnye: rövid telepítési idő a szerszám nélküli csatlakoztatásnak köszönhetően, elveszíthető alkatrészek nélkül.

LED a PoE injektor árnyékolóáram-felügyeletéhez

Árnyékolóáram-felügyelet LED segítségével

Árnyékolóáram-felügyelet és túlfeszültség-védelem

Az INJ 2000 típusú PoE injektorokat Ön az új túlfeszültség-védelmi és árnyékolóáram-felügyeleti funkciókkal kaphatja meg.

A beépített túlfeszültség-védelem megvédi a készülékeket és az alkalmazást az adatvezetékeken hirtelen fellépő nagy feszültségektől.

A kábel árnyékolóáram-felügyeletét diagnosztikaként használjuk. Az EMC behatások következtében fellépő potenciálkülönbségek vagy egyéb árnyékolóáramok esetén ezt egy LED jelzi ki.