Vissza az Áttekintéshez

FAME 2 - a funkciók áttekintése

A dugaszolható vizsgálórendszer és összetevői

FAME 2  

A FAME 2 rendszer

A FAME 2 rendszer

1. Vizsgálódugasz vizsgálati üzemmódhoz
2. Vizsgálódugaszsor falra és kalapsínre szereléshez
3. Vakdugasz a vizsgálódugaszsor lefedéséhez normál üzemben

Vissza az oldal tetejére

Nyitóérintkező a vizsgáló vizsgálódugaszsorban

Nyitóérintkező  

Nyitóérintkező

A vizsgálódugaszsor kapcsolóérintkezője nyitóérintkezőként van kialakítva. Az érintkező normál üzemben zárt.

Vissza az oldal tetejére

Normál üzemmód

FAME 2 normál üzemmód  

Normál üzem üzemi dugasz nélkül

Az FAME 2 rendszer nyitó funkciója kiegészítő üzemi dugasz nélkül teszi lehetővé a normál üzemet. Kívánságra a dugaszzóna vakdugasszal lefedhető az illetéktelen hozzáférés ellen.

Vissza az oldal tetejére

Automatikus mérőváltó-rövidzár

Mérőváltó-rövidzár  

Automatikus előresiető mérőváltó-rövidzár

A keresztben bedugaszolt áthidaló rövidre zárja az áramváltót a jel megszüntetéséhez. Így a védőkészülék cseréje illetve a relévizsgálat probléma nélkül megoldható.

Vissza az oldal tetejére

Vizsgálati üzemmód

Vizsgálati üzemmód  

Vizsgálódugasz bedugva, áthidaló hosszanti irányban bedugva

Ha a vizsgálódugaszban hosszirányban van bedugva az áthidaló, akkor a vizsgálóberendezés a 4 mm-es vizsgálóaljzatokon keresztül egyszerűen behurkolható az áramágba.

Vissza az oldal tetejére

Kapcsolási kényszersorrend

Kapcsolási sorrend, FAME 2  

Biztonságosan szétválasztott kapcsolási sorrend

A vizsgálódugasszal három különböző érintkezőnyelv-hosszon végezhető el az egyes funkciók kapcsolási sorrendjének vizsgálata. Az időbeli szétválasztás egyetlen kapcsolási művelettel biztosított.

Vissza az oldal tetejére

Kapcsolási példa áram- és feszültségváltókkal, kioldó és jelzőérintkezőkkel

Kapcsolási példa  

Kapcsolási példa

A Terméklista Konfekcionálható vizsgáló sorkapcsok menüpontban konfigurálhatja és megrendelheti a vizsgálódugaszokat az alkalmazásaihoz.

Vissza az oldal tetejére

VDE szerinti kapcsolási példák

Kapcsolási példa a VDE B14 típus szerint  

Kapcsolási példa a VDE B14 típus szerint

A VDE irányelvnek megfelelően különböző kapcsolási feladatokra előkonfekcionált és kódolt vizsgálódugaszok kaphatók a megfelelő vizsgálódugaszsorokkal.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás