Dugaszolható vizsgálórendszer

Dugaszolható vizsgálórendszer

Egyszerű és biztonságos vizsgálat

Az FAME vizsgálórendszer leegyszerűsíti az energetikai kapcsolóberendezések rendszeres felülvizsgálatát.

Vissza ide: Védelem- és irányítástechnikai sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható vizsgálórendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az FAME innovatív moduláris vizsgálórendszer a közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezések hálózatvédelmi technikájának minden mérési és vizsgálati feladatához használható. A manuális vizsgálati folyamatok automatikusan, biztonságosan és időtakarékosan végezhetők.

Előnyei

  • A kapcsolási műveletek funkcionális összefogása miatt egyszerű és időtakarékos
  • Maximális biztonság a siető és automatikus mérőváltó-rövidrezárás révén
  • Gazdaságos az igényekhez szabható, moduláris felépítés és a szabványosított tartozékok használata révén
  • Helytakarékos a kompakt vizsgálódugaszsoroknak és az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezésnek köszönhetően
  • Rugalmas, mert az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékok használata esetén szabadon választható a falra vagy kalapsínre szerelés
  • Biztonság a felhasználó számára a beépített érintésvédelem révén
  • Áttekinthető a nagy felületű feliratozási lehetőségek és az egyértelműen felismerhető kapcsolási állapotok miatt

Minden feladathoz a megfelelő megoldás

Egyre több kapcsolóberendezést és interfészt kell rendszeresen felülvizsgálni. Ez idő- és költségigényes. Ennek a járulékos vizsgálatnak az idő- és költségsemleges végrehajtására immár rendelkezésre áll az FAME vizsgálórendszer. Automatikusan vizsgálati blokkban fogja össze az összetett kapcsolási műveleteket. Ez a legmagasabb fokú rendelkezésre állást jelenti a legnagyobb biztonság mellett.
 

Dugaszolható vizsgálórendszerek összehasonlítása
Az FAME ötféle kivitelben elérhető. Válassza ki az alkalmazásához legjobban illő megoldást.

  • FAME 1
    Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasszal és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban.
  • FAME 2
    Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz nélkül és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban.
  • FAME 3 és FAME 3 SL
    Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és a vizsgálódugaszsorban levő mérőváltó-rövidzár nélkül.
  • FAME RACK
    Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és a vizsgálódugaszsorban levő mérőváltó-rövidzár nélkül.

Biztonságos kábelvezetés a vizsgálódugaszsorokig

Biztonságos vezetékvezetés a kapcsolószekrény ajtajának FAME vizsgálókapcsaiig  

Biztonságos vezetékvezetés a kapcsolószekrény ajtajának FAME vizsgálókapcsaiig

A védelmi és irányítástechnikai készülékeknek ellenőrzés és kezelés céljából kívülről hozzáférhetőnek kell lenniük, ezért az ajtóba szerelik őket. Ezért a védelmi és vezérléstechnikában egyes készülékeket, például a vizsgálókapcsokat (FAME) a kapcsolószekrény ajtajába szerelnek be.

Ez további helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. Ezeknek az elemeknek a vezetékezése mostantól a Phoenix Contact CGS kábelvezető rendszerével még egyszerűbb és rugalmasabb.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/lt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ltru/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_test_system_p-15-08-01/1f39a1f0-a55d-4e05-9cd1-02a13c01f7d4

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás