Vizsgálórendszer üzemi dugasszal és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban

Vizsgálórendszer üzemi dugasszal

A vizsgálati eljárások optimalizálása

A FAME 1 egyedi blokkokban foglalja össze a vizsgálati folyamatokat.

Vissza ide: Dugaszolható vizsgálórendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vizsgálórendszer üzemi dugasszal és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az FAME 1 egyedi, kompakt és helytakarékos blokkokban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának kapcsolási műveleteit. A rendszer „záróérintkező” elven működik. Normál üzemben üzemi dugasz szükséges. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Előnyei

  • Maximális biztonság az előresiető és automatikus mérőváltó-rövidzárral, érintésvédett kialakítás
  • Konfigurálható rövidzár-átkötés a vizsgálódugaszsoron szabványosított CLIPLINE complete rendszertartozékokkal
  • Biztonságos alkalmazás az üzemi csatlakozó reteszelésével és kétkezes kezelésével
  • Teljesíti a vizsgálódugaszsorban üzemi dugaszt és mérőváltó-rövidzárat használó vizsgálórendszerekkel szembeni összes kelet-európai követelményt is.
  • Karbantartásmentes csavaros csatlakozás a Reakdyn-elvnek köszönhetően
  • Kompatibilis a meglévő vizsgálórendszerek falkivágásaival

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás