Vissza az Áttekintéshez

Radioline többpontos multiplexerek

A Radioline RS-485 buszcsatoló a Radioline I/O modulokkal együtt multiplexerrendszert kínál, speciálisan az olaj-, gáz- és vegyipar számára. A rendszer különlegessége az egyszerű I/O mapping a recézett gombbal és a többpontos üzemmóddal, tetszőleges kéteres vezetékeken vagy alternatív médiumokon keresztül.

Egyszerű I/O kommunikáció

A teljes I/O rendszert gyorsan és egyszerűen üzembe helyezheti − mindenféle programozás nélkül.

Előnyei:

  • Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmel
  • A Radioline rádiós rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával
  • Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
  • Nagy távolságok áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken vagy rádiós kapcsolaton keresztül
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területen, a 2. zónában

I/O mapping

Az I/O rendszerek gyors és egyszerű üzembe helyezése  

Az I/O rendszerek gyors és egyszerű üzembe helyezése

A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés élkerékkel történik. Csupán ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással: például a 12-es IO-MAP címet kapja a digitális bemenet és a hozzá rendelt digitális kimenet is – így máris helyesen vannak kiosztva a jelek a teljes rendszerben.

Egyetlen készülék – sokféle alkalmazás

Radioline rádiós fejmodulok és fejmodul  

I/O jelek elosztása meglevő kéteres vezetékeken keresztül

Többpontos multiplexerek

I/O jelek elosztása max. 99 Radioline állomást tartalmazó RS-485 hálózaton, meglevő kéteres vezetékeken keresztül. Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.

A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

Radioline – többpontos multiplexerek  

A rádiós és vezetékes állomások egyetlen közös rendszert alkotnak.

Médiumokon átnyúló kommunikáció

A Radioline rádiórendszer egy meglevő masteren új RS-485 állomásokkal bővíthető. Az RS-485 és a rádiós modulok egy közös rendszert alkotnak, max. 99 Radioline állomással. Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek médiumokon átnyúló elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.

A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

 

Radioline rádiós fejmodulok és fejmodul  

Üzemelés tetszőleges Modbus/RTU mastereken

Önálló készülék mint Modbus slave

Üzemelés tetszőleges Modbus/RTU mastereken. RS-485 állomásonként legfeljebb 32 I/O modullal modulárisan bővíthető

SHDSL-bővítők  

Növelje a hatótávolságot SHDSL-bővítőkkel max. 20 km-re a meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül

Alternatív átviteli médiumok

Az RS-485 szakasz a hatótávolság növelése érdekében természetesen bármikor alternatív átviteli médiumokkal is helyettesíthető. Különböző átalakítók állnak rendelkezésre optikai kábeles, SHDSL, rádiós vagy Ethernet kapcsolatokhoz.

Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel

A Radioline alkalmazások áttekintése

* A rendszer bármilyen soros protokollt támogat!

A többpontos multiplexerek termékáttekintése

Radioline – többpontos multiplexerek  

Világszerte alkalmazható Radioline fejmodulok

Radioline fejmodulok

Igazítsa I/O rendszerét alkalmazásának követelményeihez. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül.

  • Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmódnak köszönhetően
  • A Radioline rádiós rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával, akár 99 állomásig
  • Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
  • Bővíthető max. 32 Radioline I/O modullal (256 digitális vagy 128 analóg be- és kimenet)
  • Max. 1,2 km távolság áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken, vagy max. 20 km távolság áthidalása SHDSL-bővítőn keresztül
Radioline rádiós fejmodulok és fejmodul  

Radioline − univerzálisan alkalmazható I/O bővítőmodulok

Radioline − I/O bővítőmodulok

Válasszon az Ön jeleinek típusához és számához hangolt különböző analóg és digitális bővítőmodulok közül.

  • A modulok üzem közben is kihúzhatók és bedughatók (működés közben cserélhetők − hot swap)
  • Galvanikus leválasztás a csatornák között
  • Széles tartományú digitális be- és kimenetek (0 V AC ... 250 V AC)
  • Tranzisztor- vagy relékimenetek
  • Impulzusbemenetek (0 Hz ... 100 Hz) eseményszámláláshoz, pl. átfolyásméréshez
  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Radioline többpontos multiplexerek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160