Lemez az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 26 mm.
Leválasztó-szikraköz
Leválasztó-szikraközeinkkel Ön megvédheti szigetelőkarimáit a túlfeszültségek által okozott rongálódástól. A kimaradások, leállások, de még csővezetékek szivárgásai is elkerülhetők, az érzékeny szigetelőkarimákon elkerülhető az átívelés. A leválasztó-szikraköz garantálja a villámvédelmi potenciálkiegyenlítést, és biztonságosan levezeti a túlfeszültségeket. Ez lehetővé teszi a csővezetékek zavartalan üzemelését.
Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 36 mm.
Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 48 mm.
Lemez az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 42 mm.
Lemez az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 22 mm.
Lemez az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 36 mm.
Lemez az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 33 mm.
Lemez az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 11 mm.
Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 56 mm.
Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 14 mm.
Az Ön előnyei
- Maximális villámvédelem a legmagasabb H villámáram-állósági osztály révén
- Mostoha körülmények között is hosszú élettartam a kiváló korrózióállóság révén
- Optimális védelem ─ a megszólalási feszültségek a karimák szigetelőkészleteihez vannak igazítva
- Sokoldalúan alkalmazható a robbanásveszélyes területekre világszerte elfogadott jóváhagyások révén
Szigetelőkarima leválasztó-szikraközzel
Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés csővezetékekhez
A csővezetékek gazdaságos üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen a hosszú élettartam. A rozsdásodás elleni védelem céljából aktív korrózóvédelmi rendszerek használhatók. Ezek szabályos üzemeltetése során a fémcsöveket el kell szigetelni a földpotenciáltól.
A csövek és a szigetelőkarimák károsodásának megelőzésére leválasztó-szikraközöket használnak. Túlfeszültség fellépésekor a leválasztó-szikraköz ellenállása néhány ohmosra csökken, és levezeti a feszültséget. Így megvalósul a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés. Az IEC 52561-3 szerinti lehető legnagyobb, H értékű villámáramtűrési osztálynak köszönhetően a nagy villámáramok is biztonságosan és a meghatározott úton vezethetők le a földbe.
Leválasztó-szikraköz szerelési anyagokkal
Lökőáram-álló összeköttetések
Mivel villámláskor nagy áramerősséget vezetnek le az anyagok, ezért tartozékaiknak is ki kell bírni a nagy terhelést.
Ezért a Phoenix Contact minden FLT-ISG… leválasztó-szikraközének csatlakozására szolgáló tartozékalkatrészek a megfelelő levezető-képességre vannak méretezve.
A leválasztó-szikraköz szerelésénél Ön is bevizsgált tartozékokat használjon, hogy a robbanásveszélyes területen ne okozhassanak a szikrák veszélyeztetést.