Univerzális modulok D-SUB, FLK és más típusú dugaszolható csatlakozókkal

Univerzális modulok D-SUB, FLK és más típusú dugaszolható csatlakozókkal

A VARIOFACE kifejtő modulok gondoskodnak a terepi és az automatizálási szint közötti megbízható jelátvitelről. Az univerzális kifejtő modulok csatolják a sokpólusú dugaszolható csatlakozókat (pl. IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-sáv vagy RJ45) a csavaros, direkt rugós vagy rugós kapcsokhoz. Ezeket univerzális rendszerkábeleinkkel kombinálva Ön hasznosíthatja a hibás pólusú behelyezést megakadályozó és gyors 1:1 vezetékezés előnyeit.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors, pólustévesztés ellen védett 1:1 vezetékezés univerzális kifejtő modulokkal
  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Minden kifejtőmodul pontosan definiálható a változtatható feliratozásnak köszönhetően
  • Ellenőrző funkció: állapotkijelzővel is kapható
VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora

Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.

Kifejtőmoduljaink összehasonlítása

VARIOFACE-kínálatunk különböző olyan összetevőkből áll, amelyek gondoskodnak a zökkenőmentes jelátvitelről. A terepi szint és a vezérlési szint összekapcsolásához a VARIOFACE Professional ideális az univerzális használatra. Az új VARIOFACE Front Connect segítségével a terepi szint és a távoli I/O rendszerek közötti kapcsolat mostantól mindössze 19 mm-es beépítési szélességben is megvalósítható. Kerülje a relémodulokkal megvalósított „kemény” vezetékezést, és ehhez az összeköttetéshez használjon dugaszolható megoldást a VARIOFACE termékcsalád V8 adapterével.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC V8 adapter
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC V8 adapter

Csatlakozástechnika Direkt rugós, csavaros Direkt rugós Dugaszérintkezők a PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm relékhez és a RIFLINE complete rendszerhez való relémodulokhoz
Dugaszolható csatlakozók D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Pólusszámok 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14 pólusú (IDC/FLK)
Különleges változatok Potenciálelosztók / átvezető modulok / LED-es kijelzők nem nem
Beépítési szélesség Típustól függő 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Négy VARIOFACE Professional modul egy sínen, elölről

VARIOFACE Professional Univerzális kifejtőmodulok

Használjon Ön is univerzális kifejtőmodulokat a vezérlő- és a terepi szint összekapcsolására. A VARIOFACE Professional összehangolt, moduláris, robusztus és helytakarékos rendszert kínál. Olyan helyeken alkalmazható, ahol dugaszolható csatlakozókat kell egyes erekkel összekötni. Az alkalmazástól függően jelátvitelhez és potenciálelosztáshoz való modulok állnak rendelkezésre.

  • Pontosan definiálható modulok a változtatható feliratozásnak köszönhetően
  • Egyszerű kezelhetőség a kalapsínre való szerelésre szolgáló fémlábbal
  • Univerzálisan alkalmazható modulok minden szokásos pólusszámhoz, csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
Potenciálelosztók csatlakoztatása a tápellátáshoz

VARIOFACE potenciálelosztók

A sokoldalúan használható VARIOFACE potenciálelosztók alkalmasak az üzemi feszültség elosztására vagy a vezérlőfeszültség felosztására. Ezek max. 250 V / 30 A alkalmazásokhoz valók. Húzzon hasznot Ön is az elektromos jelek egyszerű és pontos elosztásából, különösen szűk helyeken.

  • Jelek átfogó gyűjtése több potenciálszinten keresztül
  • A potenciálok áttekinthető felosztása a nagy vezető-keresztmetszetek külön betáplálása révén
  • A csatlakozókapcsok egyértelmű hozzárendelése a folytatólagos jelölésnek köszönhetően

VARIOFACE Front Connect Kifejtőmodulok homlokoldali csatlakozókkal

A VARIOFACE Front Connect rendszert a hibamentes vezetékezés és helytakarékosság jellemzi a kapcsolószekrényben. Ez a távoli I/O-rendszer és a terepi szint közötti kiegészítés nagy rugalmassággal és keskeny kialakítással támogatja a decentralizált perifériákat.

A VARIOFACE Front Connect elölnézetben, három modullal
VARIOFACE Front Connect modul elölről
Tervezési helyzet a képernyőn: egy férfi ül számítógép előtt
VARIOFACE Front Connect csatlakoztatott rendszerkábellel, nyitott véggel, elölnézetben
A VARIOFACE Front Connect elölnézetben, három modullal

  • A vezetékezési ráfordítás csökkentése a homlokoldali csatlakozástechnikájú direkt rugós sorkapcsoknak köszönhetően
  • Akár 60% os helymegtakarítás a csupán 19 mm-es beépítési szélesség révén
  • Plug and play csatlakozás a távoli I/O- és a terepi szinthez a bőséges rendszerkábelezési választéknak köszönhetően

VARIOFACE Front Connect modul elölről

A direkt rugós technológiával jelentős mértékben csökkenteni lehet a vezetékezéshez szükséges időt. Az egyértelmű jelölések és a színes működtetőgombok leegyszerűsítik a kezelést, és lehetővé teszik az intuitív vezetékezést.

Tervezési helyzet a képernyőn: egy férfi ül számítógép előtt

Integrálja Ön is egyszerűen a VARIOFACE Front Connect rendszert a tervezésbe és a dokumentálásba a rendelkezésre álló CAD-adatoknak és EPLAN-makróknak köszönhetően.

VARIOFACE Front Connect csatlakoztatott rendszerkábellel, nyitott véggel, elölnézetben

A VARIOFACE Front Connect termékcsalád pontosan illeszkedő tartozékokat tartalmaz, például nyitott kábelvégekkel ellátott rendszerkábeleket az univerzális csatlakozásokhoz.

Relé még nem csatlakoztatott rendszerkábelezési adapterrel, elölnézetben

VARIOFACE PLC V8 adapter A relémodulok dugaszolható csatlakoztatása

Garantálja Ön is a relémodulok hibamentes csatlakoztatását a vezérlés szintjéhez a rendszerkábelezési adapter használatával. A PLC-INTERFACE és a VARIOFACE rendszerkábelezés tulajdonságai itt egyetlen megoldásba vannak integrálva. A kapcsolási követelményektől függően lehetőség van a bemeneti és kimeneti részegység csatornaspecifikus beültetésére.

  • Egyszerű és gyors csatlakoztatás a csatolószint és a vezérlő között, mivel az egyes erek vezetékezésére nincs szükség
  • Kimagasló rugalmasság, mivel a moduláris felépítésnek köszönhetően a relékimeneti építőelem csatornaspecifikusan ültethető be
  • A betápláló és visszatérő vezetékek közvetlen csatlakoztatása a szenzor- és aktorsorozatokhoz

Vezetékezés a vezérlő és az interfész szintje között

V8 adapterrel ellátott konfekcionált kábelből és relékből álló rendszer, a végfelhasználókhoz való csatlakozással
Első szint dugaszolható csatlakozóval, a vezérlőtől
V8 adapter az előtérben
PLC-INTERFACE relék az előtérben
A terepi szint szenzorai és aktorai az előtérben
V8 adapterrel ellátott konfekcionált kábelből és relékből álló rendszer, a végfelhasználókhoz való csatlakozással

A PLC V8 adaptert egyszerűen rá kell dugaszolni a nyolc egymás mellé sorolt PLC-INTERFACE relére. Ennek eredményeként a relék gyorsan és főként hibamentesen csatlakoztathatók az IDC/FLK vagy D-SUB dugaszolható csatlakozókon keresztül az I/O kártyákhoz.

Első szint dugaszolható csatlakozóval, a vezérlőtől

A vezérlőből kiinduló rendszerkábelek előre konfekcionálva vannak dugaszolható csatlakozókkal, amelyeket a PLC V8 adapterekbe kell bedugaszolni.

V8 adapter az előtérben

A PLC-INTERFACE relék áthidalóárkokkal vannak ellátva. A kapcsolat létrehozásához az áthidalóárkokba PLC V8 adaptereket kell dugaszolni.

PLC-INTERFACE relék az előtérben

A vezérlési és a terepi szint közötti csatolási szintet a PLC-INTERFACE relék jelentik.

A terepi szint szenzorai és aktorai az előtérben

A terepi szinten található szenzorok és aktorok a PLC-INTERFACE relékhez vannak csatlakoztatva.

Vezetékezés az interfész szintje és a terepi szint között Megtakarítási lehetőségek az aktorokhoz és a szenzorokoz való változatokkal

Interaktív kép: Aktorok és a szenzorok vezetékezése rendszerkábelezési adapterrel
Közvetlen csatlakoztatás
A VARIOFACE kiküszöböli a szokásos sorkapcsokat és azok vezetékezését azáltal, hogy a betápláló és visszatérő vezetőket közvetlenül a relémodul aktoros vagy szenzoros változatához lehet csatlakoztatni.
Dugaszolható összeköttetés
A vezérléshez vezető vezetékezés rendszerkábellel való megvalósításával szükségtelenné válik az egyes erekkel elvégzett ráfordításigényes vezetékezés.
Dugaszolható áthidalók hurkoló áthidalók helyett
Helyettesítse Ön is a hurkoló áthidalókat dugaszolható áthidalókkal a potenciálelosztáshoz, és csökkentse ezáltal a vezetékezési ráfordításokat.
Brosúra
A teljes termékválaszték áttekintése

Ön áttekintést kaphat a vezérlőkhöz való rendszerkábelezésről. Tapasztalja meg, hogy hogyan találhatja meg a megfelelő csatlakozástechnikát a jelek, az adatok vagy a teljesítmény átviteléhez.

A brosúra megnyitása
Rendszerkábelek és rendszerkábelezési modulok