Factoryline WLAN EPA A készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé teszi
Az FL WLAN Ethernet port adapter egy ipari WLAN adapter az Ethernet-képes készülékek WLAN hálózattal való összekötésére. A kompakt és robusztus Ethernet port-adapter beépítve tartalmazza a rádiómodult és az antennát. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozástechnikájú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni. Az Ön előnye: a lehető legegyszerűbb integrálás az alkalmazásba.
Egyszerű telepítés a terepen
Gyors és egyszerű telepítés
Az Ethernet portadapter egyszerű megoldást jelent az egyes Ethernet-kapcsolattal ellátott ipari automatizálási készülékek gyors és egyszerű WLAN-képessé tételére. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozástechnikájú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni.
Önnek nyújtott előnyök:
- Kompakt IP65 védettségű modul beépített antennával
- M12-es csatlakozók az Ethernethez és a feszültséghez
- Egyszerű terepi szerelés
Egyszerű konfigurálás az üzemmód gombbal
Egyszerű és biztonságos beállítás az automatikus konfigurálásnak köszönhetően
Az üzemmód gombbal gyorsan és egyszerűen, konfigurálás nélkül lehet biztonságos pont-pont közötti és kisméretű hálózatokat kialakítani. Alternatívaként a konfigurálást kényelmesen el lehet végezni egy webes böngészőn keresztül is.
Az FL EPA 2 egyszerű konfigurálása és vezérlése
Kibővített beállítási lehetőségek AT parancsokkal
A WLAN EPA modult egyszerű AT parancsokkal a vezérlőn keresztül automatizált módon lehet konfigurálni vagy üzem közben vezérelni. Ez az interfész a rádiós kapcsolatok diagnosztikájára is használható.
Az FL EPA sorozat áttekintése
|
|
|
---|---|---|
FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
Jellemzők | ||
WLAN szabványok | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
Frekvenciasávok és csatornák (*országfüggő) | 2,4 GHz: 1−11. csatorna | 5 GHz: 36−140. csatorna (kliens) | 5 GHz: 36−48. csatorna (hozzáférési pont) | 2,4 GHz: 1−11. csatorna | 5 GHz: 36−140. csatorna (kliens) | 5 GHz: 36−48. csatorna (hozzáférési pont) |
Max. adatátviteli sebesség (bruttó) | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Max. adatáteresztő képesség (nettó) | < 20 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
Üzemmódok | Kliens (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Kliens (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
Maximális adóteljesítmény | 2,4 GHz: 17 dBm (antennákkal) | 5 GHz: 15 dBm (antennákkal) | 2,4 GHz: 17 dBm (antennákkal) | 5 GHz: 15 dBm (antennákkal) |
Antennák száma | 1 (belső) | 1 (külső) RSMA csatlakozó |
Védettség szerelt állapotban | IP65 | IP65 |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
Feszültségellátás | 9−30 V DC, max. 1,7 Watt | 9−30 V DC, max. 1,7 Watt |
Feszültségellátás | Kettős rádiós kártya: WLAN és Bluetooth | Kettős rádiós kártya: WLAN és Bluetooth |
Tovább a terméklistához | Tovább a terméklistához |
További WLAN termékek összehasonlítása
Hasonlítsa össze különböző rádiós moduljaink tulajdonságait, és találja meg egészen egyszerűen az Ön számára megfelelő terméket.
|
|
|
---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompakt rádiós modul külső antennákhoz |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
WLAN megoldás a gépgyártás számára |
|
Szerelés | A kapcsolószekrény, gépek stb. tetején, egyfuratos szereléssel | |
WLAN szabványok | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maximális adatátviteli sebesség (bruttó) | 300 Mbit/s | |
Maximális adatátviteli sebesség (nettó) | > 60 Mbit/s | |
Beépített antennák | Igen: két belső (5 dBi) | |
Maximális adóteljesítmény | 20 dBm (antennákkal együtt) | |
ATEX / IEC Ex | Nem | |
Class 1, Division 2 | Igen: WLAN 1101, 2101 | |
Üzemmódok | Hozzáférési pont, kliens, mesh (csak WLAN 210x) | |
Több WLAN interfész | Igen: virtuális kettős hozzáférési pont vagy hozzáférési pont és kliens | |
A WLAN-kliensek max. száma hozzáférési pontonként | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Csatlakozók | 1 x RJ45 | |
Védettség | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Tudjon meg többet | Tudjon meg többet |