Relémodulok Ex területre

Relémodulok Ex területre

Biztonságos kapcsolás

A relémodulokkal a robbanásveszélyes területek jelei biztonságosan leválaszthatók és kapcsolhatók.

Vissza ide: Elektromechanikus és félvezetős relémodulok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Relémodulok Ex területre

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ipari robbanásveszélyes területeken a kapcsolóelemekkel szemben nagyfokú megbízhatósági és biztonsági követelményeket támasztanak. A rendkívül kompakt PLC-INTERFACE relémodulok új változatai felhasználhatók ezeken a területeken, mivel rendelkeznek a szükséges Ex engedélyekkel a 2- es zónákhoz (ATEX, Class 1 Division 2).

Előnyei

  • Külön engedélyeknek köszönhetően robbanásveszélyes területeken alkalmazható
  • Rugalmasság a különböző csatlakozástechnikai megoldásokat használva
  • Időtakarékos potenciálelosztás a dugaszolható áthidalók révén
  • Helytakarékosság a 6,2 mm-es keskeny kivitelnek köszönhetően
  • V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
  • Az Ex területekhez való relémodulok a COMPLETE line rendszer részei

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás