Leválasztó- és késes bontókapcsok

Biztonságos bontás

Biztonságos bontás

Lokalizálja gyorsan és egyszerűen az üzemzavarokat, és végezze el feszültségmentesen a felülvizsgálati munkákat!

Vissza ide: Gyorscsatlakozó

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Leválasztó- és késes bontókapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A különböző alkalmazási területek különböző bontóelemekkel felszerelt kapcsokat igényelnek. A Phoenix Contact akár 31 A áramterhelhetőségű és maximum 1000 V névleges feszültségű leválasztó és késes bontókapcsokat kínál.

Előnyei:

  • Az áramkörök kényelmes megbontása emelőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy elforgatható érintkezővel
  • Kényelmes árammérés a bontóhely előtti és mögötti vizsgálati lehetőségnek köszönhetően
  • Biztonságos kezelhetőség, mivel a bontókar reteszelhető a véghelyzetekben
  • A bontóhely egyértelműen beazonosítható a színes kiemelés révén
  • A bontóelem, a biztosítódugasz, az alkatrészdugasz és az átmenő összekötő egyedileg beszerelhető

Késes bontókapcsok

Késes bontókapcsok  

Késes bontókapcsok

A késes bontókapcsok legfontosabb tulajdonságai a kompakt felépítés és az egyszerű kezelhetőség. A bontókést standard csavarhúzóval lehet kezelni.

Opcionális kapcsolástiltások gondoskodnak a biztonságról. A vizsgálatra a bontóhely mindkét oldalán van lehetőség..

Bontó alapkapcsok

Bontó alapkapcsok  

Bontó alapkapcsok

A bontó alapkapcsok egységes, univerzális leválasztó zónát kínálnak. Itt különböző építőelemekhez való dugaszt, biztosítót, bontódugaszt és átmenő összekötőt lehet elhelyezni.

Biztosítódugaszok

Biztosítódugaszok  

Biztosítódugaszok

A biztosítódugaszok a bontókapcsokon való eltolt elrendezés esetén az 5,2 mm-es osztáshoz illeszkednek. A rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelemre lehet ezeket használni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás