Vizsgálódugaszok terméklistája

Szűrő

89 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Tesztdugó - FTP 10+1 - 1029708

Tesztdugó, pólusszám: 11, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke

Villás kábelsaru - C-FCI 2,5/M3 - 3240037

Villás kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm², M3

Vizsgálódugaszsor - UTWE 6/9+1 - 1029711

Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 20, pólusszám: 10, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szélesség: 115 mm, magasság: 81 mm, szín: szürke, szerelési mód: Falra szerelhető

Tesztdugó - FTPC 5+1 - 3069261

Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, pólusszám: 6, szín: szürke

Rövidzárdugasz - FBSRH 2-8 - 3033802

Rövidzárdugasz, raszterméret: 8,2 mm, szélesség: 14,7 mm, pólusszám: 2, szín: vörös

Tesztdugó - FTPC 9+1 - 3069265

Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, pólusszám: 10, szín: szürke

Vakdugó - FBP 10+1 - 1029719

Vakdugó, szín: narancssárga

Vizsgálódugaszsor - UTWE 6/5+1 - 3069049

Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 12, pólusszám: 6, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szélesség: 82,3 mm, magasság: 81 mm, szín: szürke, szerelési mód: Falra szerelhető

Üzemi dugó - FWP 7+1 - 3069298

Üzemi dugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 8, szín: szürke

Vakdugó - FBP 5+1 - 3069409

Vakdugó, szín: narancssárga

89 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás