TERMI-POINT ® csatlakozók terméklistája

Szűrő

2 találat

Rendezőelosztó - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Rendezőelosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 5 A, keresztmetszet: 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, csatlakozási mód: TERMI-POINT®, pólusszám: 1, csatlakozások száma: 16, szélesség: 7,6 mm, hossz: 202 mm, szín: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Rendezőelosztó - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Rendezősorkapocs, potenciálelosztó kapocsként működik, az összes emelet belül csatlakoztatva van. TERMI-POINT csatlakozás

2 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás