Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással; részei: reléfoglalat kidobóval és dugaszolható miniatűr relé nagyteljesítményű érintkezővel és kézi működtetéssel. Az érintkezők kivitele: 1 váltóérintkező. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Félvezető relék és elektromechanikus relék
A félvezető relék, más néven szilárdtest relék többek között megbízható kapcsolási folyamatokat tesznek lehetővé a berendezések automatizálása terén. Válassza Ön is elektromechanikus és félvezetős relémoduljainak széleskörű kínálatát, akár dugaszolható kivitelben, akár komplett modulként. A csatolórelék, miniatűr relémodulok és az EX területekhez való relék ezenkívül a berendezések nagymértékű rendelkezésre állásához is hozzájárulnak.
Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 2 váltó, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, szabadonfutó dióda, polaritás: A1+, A2, bemeneti feszültség 24 V DC
PLC-INTERFACE, részei: reléfoglalat és dugaszolható biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, a DIN EN 61810-3 szabvány szerint, Direkt rugós csatlakozás, 2 váltóérintkező, kényszervezetett, Szabadonfutó dióda, Bemeneti feszültség: 24 V DC
PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
RIF-1... reléaljzat, 1 vagy 2 váltóérintkezős miniatűr teljesítményreléhez vagy azonos kialakítású félvezetőreléhez, direkt rugós csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti / zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szereléshez
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 4 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
PLC-INTERFACE, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és teljesítményérintkezős relé. Érintkező kivitele: 1 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és teljesítményérintkezős relé. Érintkező kivitele: 1 záró. Bemeneti feszültség: 24 V DC
A PLC-Interface sorozat félvezető reléi és elektromechanikus reléi
Rendkívül kompakt relémodulok – keskeny és nagyteljesítményű kapcsolók
A relék unverzálisan alkalmazható PLC-INTERFACE termékcsaládja sokféle dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest-relét kínál.
A következő különleges változatok állnak rendelkezésre:
- Termékcsalád a szenzorok és aktorok csatolására
- Szűrők termékcsaládja a hosszú vezérlővezetékekhez
- Kapcsolómodulok a kézi beavatkozáshoz
- Szilárdtest relék a kopásmentes kapcsoláshoz
- Ex-relék a Zóna 2 alkalmazásaihoz
- Hibrid szilárdtest relék a hosszú élettartamért
- Relémodulok vasúti alkalmazásokhoz
- Relémodulok nagy bekapcsolási áramokhoz
- Irányváltó teljesítményrelék egyenáramú motorokhoz
Rendkívül kompakt relémoduljaink előnyei
- Átfogó termékválaszték különleges változatokkal a speciális alkalmazásokhoz
- A szerelési ráfordítás optimalizálása a sokféle tartozék révén
- 6,2 mm keskeny kivitel dugaszolható elektromechanikus relékkel és szilárdtest relékkel
- Egyszerű csatlakozástechnika igény szerint: mindegy, hogy csavaros, rugós vagy direkt rugós csatlakozás
- Logikai funkciók a PLC logic modulokkal végzett bővítéssel
- Gyors, dugaszolható összeköttetés a vezérlő és a relék között a rendszerkábel-adapterek használatával
- A rendkívül kompakt relémodulok a COMPLETE line rendszer részei
A RIFLINE complete termékcsalád félvezető reléi és elektromechanikus reléi
Univerzális ipari relérendszer – a csatolóreléktől az időreléken át a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig
A RIFLINE complete univerzális reléinek segítségével minden standard relés alkalmazás megvalósítható. Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig terjed. A tejleskörűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.
Ipari relérendszerünk előnyei
- Komplett termékcsalád, amely az összes standard reléalkalmazás széles spektrumát lefedi
- Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
- Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
- Megbízható rendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állása érdekében
- Komplett modulként vagy építőszekrény jellegű moduláris rendszerként kapható
- Az univerzális ipari relérendszer a COMPLETE line rendszer része
Kényszervezetett csatolórelék
Kényszervezetett csatolórelék
A Phoenix Contact kényszervezetett érintkezőjű csatolóreléi alapkészülékek az egycsatornás vezérléshez. A csatolórelék galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra használhatók.
A kényszervezetett érintkezős csatolórelék előnyei
- Maximális biztonság az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel
- A jelek megbízható cseréje két rendszer között, visszajelző funkcióval
- Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
- Megbízható rendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állása érdekében
- Komplett termékcsalád, amely az összes standard alkalmazás széles spektrumát lefedi
Relémodulok Ex területre
Relémodulok Ex területre – biztonságos kapcsolás
A relémodulokkal a robbanásveszélyes területek jelei biztonságosan leválaszthatók és kapcsolhatók. A relékhez megszereztük a szükséges Ex engedélyeket a 2. zónához (ATEX, Class 1 Division 2).
Az Ex területre alkalmas relémodulok előnyei
- Külön engedélyeknek köszönhetően robbanásveszélyes területeken alkalmazható
- Rugalmasság a különböző csatlakozástechnikai megoldásokat használva
- Időtakarékos potenciálelosztás a dugaszolható áthidalók révén
- Helytakarékosság a 6,2 mm keskeny kivitelnek köszönhetően
- V8 adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
- Az Ex területekhez való relémodulok a COMPLETE line rendszer részei
Segédrelék foglalatmodullal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást garantálnak a segéd- és vezérlőáramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. transzformátorállomásokon.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
Segédreléink előnyei
- Megbízható és tartós működés a nagy kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előkonfekcionált dugaszolható csatlakozókkal