Csavarhúzó készlet, markolatba épített védőszigetelés, hornyos / kereszt-Phillips / kombi profil, Pozidriv®+ hornyos (plusz-mínusz), VDE szigetelt, 7 részes tokozattal, a készlet tartalma: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100
Csavarhúzók és akkus csavarhúzók
A SCREWFOX termékcsaládba tartozó csavarhúzók sokféle különböző csavarhoz alkalmasak. Különösen igaz ez a sorkapocs-választékunk termékeire. A csavarhúzók ergonomikus kialakítású nyelei lehetővé teszik, hogy mérsékelt erőkifejtéssel vigyék át a szükséges nyomatékot. A termékkínálatot a beállítható nyomaték- és akkus csavarhúzók teszik teljessé.
Csavarhúzó, plusz-mínusz PZH/hornyos, VDE szigetelésű, méret: PZ 1 x 80, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Működtető szerszám ST-kapcsokhoz, VDE szigetelésű, a szárán keskenyebb szigeteléssel, csavarhúzóként is használható, méret: 0,6x3,5x100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
csavarhúzó, kereszthornyos PZ (lézerrel kezelt), szigetelt, méret: PZ 2 x 100, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
csavarhúzó, kereszthornyos PH (lézerrel kezelt), szigetelt, méret: PH 2 x 100, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó, PZ kereszthornyos, VDE szigetelt, mérete: PZ 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Működtető szerszám ST-kapcsokhoz, VDE szigetelésű, a szárán keskenyebb szigeteléssel, csavarhúzóként is használható, méret: 1,0 x 5,5 x 125 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó, plusz-mínusz PZH/hornyos, VDE szigetelésű, méret: PZ 2 x 100, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Előnyei
- Hosszú élettartam: speciálisan edzett és nemesített áttételek
- A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
- A jó minőségű részegységek és anyagok garantálják a tartósságot
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot − legyen szó akár bitekről, különböző méretű és hajtású csavarozószerszámokról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozókról. Használja ki csavarhúzóink okosan előnyös tulajdonságait:
SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben
SCREWFOX csavarozószerszám
A csavarhúzók optimálisan illeszkednek a csavarfészkekhez és kapocsfészkekhez.
Az ergonómikus formájú, kétkomponenses markolatok optimálisan foghatók, a munkavégzés nem fárasztó velük.
VDE csavarhúzók
VDE csavarhúzók
Hogyan férhet hozzá legjobban a csavar- és kapocsfészkekhez? Egészen egyszerűen: az új, keskeny, VDE csavarhúzókkal.
A szigetelés nem áll ki, mivel azt a csavarhúzószárba építettük. Ezzel biztonságosan szerelheti és csatlakoztathatja a kapcsokat a VDE szabványok szerint.
Precíz nyomaték
Precíz nyomaték
A finom fokozatokban beállítható nyomaték optimálisan illeszthető a különféle méretű csavarokhoz, és mindig egyenletes nyomatékot garantál. A markolat puha része csúszásgátló, és lehetővé teszi nagy nyomatékok átvitelét.
SF-ASD 16 akkus csavarhúzó
Nagyon precíz akkus csavarhúzó
Az SF-ASD 16 akkus csavarhúzó praktikus eszköz a vezetők csavarkötéses csatlakoztatásához. Egyenes vagy döntött helyzetben, szűk helyeken is használni lehet az új akkumulátoros csavarhúzót. A 16 fokozatban állítható forgatónyomaték és a jobbra/balra forgás fogantyúba beépített kapcsolója kényelmes módon sokféle és változatos csavarozási alkalmazást tesz lehetővé.