Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Rendszerkomponensek és tartozékok leválasztó erősítőkhöz

Rendszerkomponensek és tartozékok leválasztó erősítőkhöz

A rendszerkomponensekkel és tartozékokkal két termékcsaládból egy rendszer lesz. A moduláris kalapsín-buszcsatlakozót például energiaáthidalásra szolgáló rugalmas rendszermegoldásként használhatja. A kalapsín-buszcsatlakozó leegyszerűsíti a telepítést, a rendszerbővítést vagy a modulcserét, akár üzem közben is. A termékválasztékot további tartozékok, például a programozóadapter és átvezető kapcsok egészítik ki.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű energiaáthidalás, rendszerbővítés vagy modulcsere, akár működés közben is, a kalapsín-buszcsatlakozónak köszönhetően
  • Rugalmas tápellátási lehetőségek: betáplálás közvetlenül a modulon, betápláló modulon vagy 85 V AC … 264 V AC széles bemeneti tartományú rendszertápegységen keresztül
  • Egyszerű adaptálás a Pepperl+Fuchs tápellátó rendszerhez a tápsín-adapterrel
  • Kényelmes diagnosztika a MINI Analog Pro hibafigyelő modullal vagy a MACX Analog betápláló- és hibajelző modullal
A MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók tápellátási koncepciójának grafikus ábrázolása

Rugalmas betáplálás

A kalapsín-buszcsatlakozó három lehetőséget kínál a készülékek tápellátásához:

1. Közvetlen betáplálás a modulnál

  • További tartozékok nélkül
  • Legfeljebb 16*) MINI Analog Pro modul számára
  • Legfeljebb 32*) MACX Analog modul számára

2. Betáplálás egy megegyező körvonalú betápláló modulon keresztül

  • lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
  • Legfeljebb 115*) MINI Analog Pro modul számára
  • Legfeljebb 80*) MACX Analog modul számára

3. Betáplálás rendszertápegységen keresztül

  • lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
  • Legfeljebb 60*) MINI Analog Pro modul számára
  • Legfeljebb 10*) MACX Analog modul számára

*) A pontos szám az adott modultípus áramfelvételétől függ. A számítási útmutató a cikkek letöltési területén található betáplálási kézikönyvünkben található.

A hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetének grafikus ábrázolása a MINI Analog Pro leválasztó erősítőknél és mérőváltóknál

Kényelmes diagnosztika a hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével

A hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével a kalapsín-buszcsatlakozó moduláris megoldást kínál a gyors hibaértékeléshez a többcsatornás alkalmazásokban. A két rendszer, a MINI Analog Pro és a MACX kompatibilis egymással. A modul típusától függően a következő hibákat jelzi:
• Vezetékszakadás
• Zárlat
• A táplálás kiesése
• A mérési tartománynál nagyobb vagy kisebb jelek figyelése (csak MINI Analog Pro esetén)
• A biztosító meghibásodása a betápláló modulnál (csak MACX Analog esetén)

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja