Potenciálelosztók terméklistája

Szűrő

31 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Potenciál-elosztó - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 16, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 16, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: kék, csatlakozóelemek színe: fekete, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 16, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 16, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 16, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Potenciál-elosztó, max. 6 mm² betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 13, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Potenciál-elosztó, max. 6 mm² betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 13, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Potenciál-elosztó, max. 6 mm² betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 13, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Potenciál-elosztó, max. 6 mm² betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 13, szélesség: 8,3 mm, hossz: 64 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenciál-elosztó - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, keresztmetszet: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 32, szélesség: 8,3 mm, hossz: 100 mm, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

31 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás