Félvezető relék és elektromechanikus relék

Félvezető relék és elektromechanikus relék

A félvezető relék, más néven szilárdtest relék többek között megbízható kapcsolási folyamatokat tesznek lehetővé a berendezések automatizálása terén. Válassza Ön is elektromechanikus és félvezetős relémoduljainak széleskörű kínálatát, akár dugaszolható kivitelben, akár komplett modulként. A csatolórelék, miniatűr relémodulok és az EX területekhez való relék ezenkívül a berendezések nagymértékű rendelkezésre állásához is hozzájárulnak.

Go to Product Detail Page for item 2900299
PLC-RPT- 24DC/21 - Relémodul
PLC-RPT- 24DC/21 - Relémodul
2900299

PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC

Go to Product Detail Page for item 2900931
RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp
RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp
2900931

RIF-1... reléaljzat, 1 vagy 2 váltóérintkezős miniatűr teljesítményreléhez vagy azonos kialakítású félvezetőreléhez, direkt rugós csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti / zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szereléshez

A PLC-Interface sorozat félvezető reléi és elektromechanikus reléi

A PLC-Interface sorozat félvezető reléi és elektromechanikus reléi

Rendkívül kompakt relémodulok – keskeny és nagyteljesítményű kapcsolók

A relék unverzálisan alkalmazható PLC-INTERFACE termékcsaládja sokféle dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest-relét kínál.
A következő különleges változatok állnak rendelkezésre:

  • Termékcsalád a szenzorok és aktorok csatolására
  • Szűrők termékcsaládja a hosszú vezérlővezetékekhez
  • Kapcsolómodulok a kézi beavatkozáshoz
  • Szilárdtest relék a kopásmentes kapcsoláshoz
  • Ex-relék a Zóna 2 alkalmazásaihoz
  • Hibrid szilárdtest relék a hosszú élettartamért
  • Relémodulok vasúti alkalmazásokhoz
  • Relémodulok nagy bekapcsolási áramokhoz
  • Irányváltó teljesítményrelék egyenáramú motorokhoz

Rendkívül kompakt relémoduljaink előnyei

  • Átfogó termékválaszték különleges változatokkal a speciális alkalmazásokhoz
  • A szerelési ráfordítás optimalizálása a sokféle tartozék révén
  • 6,2 mm keskeny kivitel dugaszolható elektromechanikus relékkel és szilárdtest relékkel
  • Egyszerű csatlakozástechnika igény szerint: mindegy, hogy csavaros, rugós vagy direkt rugós csatlakozás
  • Logikai funkciók a PLC logic modulokkal végzett bővítéssel
  • Gyors, dugaszolható összeköttetés a vezérlő és a relék között a rendszerkábel-adapterek használatával
  • A rendkívül kompakt relémodulok a COMPLETE line rendszer részei
A RIFLINE complete termékcsalád félvezető reléi és elektromechanikus reléi

A RIFLINE complete termékcsalád félvezető reléi és elektromechanikus reléi

Univerzális ipari relérendszer – a csatolóreléktől az időreléken át a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig

A RIFLINE complete univerzális reléinek segítségével minden standard relés alkalmazás megvalósítható. Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig terjed. A tejleskörűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.

Ipari relérendszerünk előnyei

  • Komplett termékcsalád, amely az összes standard reléalkalmazás széles spektrumát lefedi
  • Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
  • Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
  • Megbízható rendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állása érdekében
  • Komplett modulként vagy építőszekrény jellegű moduláris rendszerként kapható
  • Az univerzális ipari relérendszer a COMPLETE line rendszer része
Kényszervezetett csatolórelék

Kényszervezetett csatolórelék

Kényszervezetett csatolórelék

A Phoenix Contact kényszervezetett érintkezőjű csatolóreléi alapkészülékek az egycsatornás vezérléshez. A csatolórelék galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra használhatók.

A kényszervezetett érintkezős csatolórelék előnyei

  • Maximális biztonság az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel
  • A jelek megbízható cseréje két rendszer között, visszajelző funkcióval
  • Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
  • Megbízható rendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állása érdekében
  • Komplett termékcsalád, amely az összes standard alkalmazás széles spektrumát lefedi
Relémodulok Ex területre

Relémodulok Ex területre

Relémodulok Ex területre – biztonságos kapcsolás

A relémodulokkal a robbanásveszélyes területek jelei biztonságosan leválaszthatók és kapcsolhatók. A relékhez megszereztük a szükséges Ex engedélyeket a 2. zónához (ATEX, Class 1 Division 2).

Az Ex területre alkalmas relémodulok előnyei

  • Külön engedélyeknek köszönhetően robbanásveszélyes területeken alkalmazható
  • Rugalmasság a különböző csatlakozástechnikai megoldásokat használva
  • Időtakarékos potenciálelosztás a dugaszolható áthidalók révén
  • Helytakarékosság a 6,2 mm keskeny kivitelnek köszönhetően
  • V8 adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
  • Az Ex területekhez való relémodulok a COMPLETE line rendszer részei
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék

Segédrelék foglalatmodullal

Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék

A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást garantálnak a segéd- és vezérlőáramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. transzformátorállomásokon.

A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.

Segédreléink előnyei

  • Megbízható és tartós működés a nagy kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
  • Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
  • Egyszerű üzembe helyezés előkonfekcionált dugaszolható csatlakozókkal