Optikai kábeles installációk terméklistája

Szűrő

109 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Optikai kábel-dugasz - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ csatlakozókészlet PCF szálhoz, saját kezű szereléshez, tartalma 2 törésvédelemmel ellátott Duplex gyorsszerelő dugasz, 2,9 mm érkeresztmetszethez

Optikai kábel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET polimerszálas kábel, duplex 980/1000 μm, ellenálló, nagy rugalmasságú kivitel vontatókábeles alkalmazásra, méteráru, dugasz nélkül

Optikai kábel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polimerszálas kábel, duplex 980 μm / 1000 μm, ipari kivitel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF üvegszálas kábel, duplex 200 μm / 230 μm, helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, B típus, PVC külső köpeny, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polimerszálas kábel, duplex 980 μm / 1000 μm, közepesen nehéz kivitel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Polimerszálas kábel, duplex 980 μm / 1000 μm, ipari kivitel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

polimer szálas kábel, duplex 980/1000 μm, nehéz, nagy rugalmasságú kivitel vonóláncos alkalmazásokhoz, méteráru csatlakozó nélkül

Konfekcionáló szerszám - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Szálhasító szerszám PCF szálhoz, dugaszábra: F-SMA az F-SMA gyorsszerelő dugaszok konfekcionálására, a PSM-PCF-KONFTOOL... bővítésére

Optikai kábel - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Üvegszálas kábel, duplex 50 μm / 125 μm, méteráru csatlakozó nélkül, helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez

Optikai kábel - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Üvegszálas kábel, duplex 50/125 μm, méteráru dugasz nélkül, kültéri kábelezéshez

109 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás