Tartozékok és jelölők terméklistája

Szűrő

11 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Dugaszolható híd - FBST 6-PLC RD - 2966236

Dugaszolható híd, hossz: 6 mm, pólusszám: 2, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBST 6-PLC BU - 2966812

Dugaszolható híd, hossz: 6 mm, pólusszám: 2, szín: kék

Dugaszolható híd - FBST 6-PLC GY - 2966825

Dugaszolható híd, hossz: 6 mm, pólusszám: 2, szín: szürke

Dugaszolható híd - FBST 8-PLC GY - 2967688

Dugaszolható híd, hossz: 8 mm, pólusszám: 2, szín: szürke

Dugaszolható híd - FBST 14-PLC BK - 2967691

Dugaszolható híd, hossz: 14 mm, pólusszám: 2, szín: fekete

Végtenelített dugaszolt áthidalás - FBST 500-PLC BN - 2967976

Végtenelített dugaszolt áthidalás, hossz: 500 mm, szín: barna

Betápláló kapocs - PLC-ESK GY - 2966508

betápláló kapocs, akár négy potenciál betáplálására, NS 35/7,5 sínre szerelhető

Dugaszolható híd - PLC-BP A1-14 - 2980283

Passzív átvezetőhíd; relé vagy szilárdtest relé helyett dugaszolható, az A1 és 14-es kapocshelyek közötti áthidalásra

Elválasztó lap - PLC-ATP BK - 2966841

Szigetelőlap, 2 mm vastag, minden PLC-csatlakozósáv elején és végén elhelyezendő. Ezen kívül használható még: csoportok optikai leválasztására, szomszédos PLC-interfészek különböző feszültségeinek biztonságos leválasztására a DIN VDE 0106-101 szerint, leválasztásra

Relétalp - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

RIF-2.../EX reléfoglalat RTIII-tömítésű 4 váltóérintkezős ipari relével való beültetésre, a 2-es zónában használva, direkt rugós csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti/zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5-ös sínre szereléshez

11 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás