UV-inkjet technológiájú monokróm nyomtató, beépített „MARKING system App“ jelölőszoftverrel. 7"-os színes érintőképernyő UC, UCT, US és UM formátumú műanyag lapkák és fémtáblák nyomtatott jelölésére.
UV-LED nyomtató
Az innovatív BLUEMARK E.CARD típusú UV tintasugaras nyomtató a műanyag és fém kártyaanyagok hatékony feliratozásával győzi meg a felhasználókat. A BLUEMARK ID COLOR típusú UV LED nyomtató lehetővé teszi az anyagok CMYK színes nyomtatását.
Monokróm UV tintasugaras kártyanyomtató, automatizált anyagfeldolgozással, intuitív felhasználói vezetéssel a nyomtató kijelzőjén keresztül, OPC UA interfészen keresztül megvalósuló adatcserével és jelölőszoftverrel, UC és UCT kártyák, UM csíkok és fémjelölők jelöléséhez.
UV-inkjet technológiájú többszínű CMYK nyomtató, beépített „MARKING system App“ jelölőszoftverrel, 7"-os színes érintőképernyő, UC, UCT US és UM formátumú műanyag lapkák, valamint fémtáblák nyomtatott jelölésére.
Adapterlap amerikai szabványú lapok befogadásához
Tár, az EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18) alumíniumtábla tárolására, kompatibilis a BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID készülékekkel
Tár, az EMP-AL (70X40) alumíniumtábla tárolására, kompatibilis a BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID készülékekkel
Csere UV tinta, 23 ml, fekete színű
Tár, a WMTB-AL (40X15) kábeljelölők tárolására, kompatibilis a BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID készülékekkel
Tár, WMTB-AL (D30) kábeljelölők tárolására, kompatibilis a BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID készülékekkel
Tár, az EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15) alumíniumtábla tárolására, kompatibilis a BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID készülékekkel
Önnek nyújtott előnyök
- Optimális nyomtatási minőség és tartósság az UV-fénnyel történő kikeményítésnek köszönhetően
- Időtakarékos nyomtatási folyamat az automatizált anyagfeldolgozásnak köszönhetően
- Nagy nyomtatási mennyiségek feldolgozására és tartós ipari használatra alkalmas
- Kiterjedt nyomtatási projektek intuitív megvalósítása a MARKING system szoftver segítségével
- Jelölőanyagok nyomtatott jelölése fekete-fehérben és színesben
Új termékek
Hatékony UV tintasugaras nyomtató
A kártyaanyagok hatékony jelölése
A BLUEMARK E.CARD kártyanyomtató nagy hatékonyságával és jó ellenállóképességű jelölési megoldásaival győzi meg a felhasználókat. A moduláris tintakoncepciónak köszönhetően a kevés karbantartást igénylő UV tintasugaras nyomtató optimális nyomtatási eredményeket tesz lehetővé műanyag és fém anyagokra.
Fő jellemzők
- Monokróm UV tintasugaras kártyanyomtató
- Termikus tintasugaras nyomtatási technológia UV kikeményítéssel
- UC és UCT kártyák, UM csíkok és fém jelölők jelölése
- Automatikus anyagbevezetés
- Interfészek: USB, Ethernet, Wi-Fi
Önnek nyújtott előnyök
- Max. 40%-os időmegtakarítás az automatizált anyagfeldolgozás révén
- Alkalmazás szerint optimalizált jelölés a moduláris tintakoncepciónak köszönhetően
- Optimális nyomtatási eredmények a TIJ technológia és az UV LED tinta innovatív kombinációja révén
- Egyszerű kezelés az intuitív felhasználóvezetésnek és a hatékony szoftvermegoldásoknak köszönhetően
- Csekély karbantartási ráfordítás a teljes tintarendszer tintapatronnal együtt elvégezhető egyszerű cseréje révén
BLUEMARK E.CARD Hatékony UV tintasugaras nyomtató
A BLUEMARK E.CARD új mércét állít fel az ipari jelölés terén. Nagy hatékonyságával és jó ellenálló képességű jelölési megoldásaival győzi meg a felhasználókat. A termikus tintasugaras technológia és az UV LED hatására kikeményedő tinták innovatív kombinációjának köszönhetően a nyomtató optimális nyomtatási eredményeket tesz lehetővé műanyagon és fémen egyaránt. A tintapatronok és ezzel együtt a nyomtatófej rendszeres cseréje minimálisra csökkenti a karbantartási költségeket. A jelölőszoftver egyszerű és intuitív működésűvé teszi a nyomtatási feladatok tervezését és felügyeletét. Emellett a nyomtató kijelzőjén látható a készülék- és nyomtatási állapottal kapcsolatos összes szükséges információ is.
BLUEMARK ID COLOR Rugalmas UV LED nyomtató
A BLUEMARK ID COLOR UV LED nyomtató egyszínű és CYMK többszínű nyomtatással feliratozza a jelölőanyagokat. A sokoldalúan felhasználható nyomtatóval gyorsan és egyszerűen nyomtathatók a kártya és lap kiszerelésű anyagok, valamint az alumínium jelölők. A rendkívül ellenálló UV LED technológiának köszönhetően az anyagok azonnal törlés- és karcállóak, így azonnal használhatóak. A beépített jelölőszoftvernek köszönhetően vagy az adatoknak a nyomtató színes érintőkijelzőjén keresztül történő közvetlen bevitelével a kezelés intuitív és időtakarékos.