2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Épületek
A digitalizálásnak az embereket kell szolgálnia. Elsősorban ott, ahol élnek és dolgoznak. Ezért az épületeket és az egységeket közvetlenül az Ön egyedi követelményei szerint hálózatosítjuk. Ez hogyan lehetséges? Adatok. Adatok. Adatok. Ezek képezik ennek az összjátéknak az alapjait. Ezekkel automatizálunk a haladás érdekében, és felszabadítjuk az intelligens épületek lehetőségeit, amelyekben kényelmesebben lehet élni, és hatékonyabban lehet dolgozni. Így válik sikeressé az ember és az épület intelligens összjátéka.
A digitális átalakulás alkalmazkodásra képes épületeket igényel, amelyeknél már ma számítanak a jövő szempontjai. A dolog kulcsa az intelligens hálózatba kötés és a teljes körű épületautomatizálás.
Intelligens megoldásaink az épületautomatizálás számára
Valamennyi egység intelligens hálózatba kötése a teljes körű épületautomatizálásnak köszönhetően
Building Intelligence
Az intelligens épületek egyre inkább hálózatba vannak kötve. Ezért fontos az, hogy Önnek egyetlen, teljes körű választékot kínáló partnere legyen – a terepi szinttől a épületautomatizáláson keresztül egészen az épület menedzseléséig. Mindegy az, hogy Ön elektromos szerelőként, rendszerintegrátorként, tervezőként, építészként vagy beruházóként tevékenykedik: csak valamennyi résztvevő együttműködése teszi lehetővé a hatékony, intelligens és fenntartható épületek megépítését és üzemeltetését. Ezért összehozzuk, ami összetartozik: teljes körű épületautomatizálás és intelligens BIoT rendszer, amelyben minden összefut; automatizálás, energiafelügyelet, adatgyűjtés, valamint a rendszerek, berendezések és összetevők biztonságos összekapcsolása. És mi haszna van Önnek mindebből? Teljesen egyszerű: az üzemelési költségek csökkennek, a felhasználói kényelem nő.
Integrált épülettervezés, mint az intelligens épületek alapja
Minden intelligens épület alapja: az integrált épülettervezés
Aki intelligens épületet szeretne építeni, annak az elejétől kezdve integráltan kell terveznie. Hiszen csak a teljes infrastruktúra szerves egészet alkotó hálózatba kötése eredményezi a végén az épület nagyobb hatékonyságát. Ezért már a tervezés előtt is a súlypontot valamennyi egység zökkenőmentes együttműködésére kell helyezni. Ennek eredménye az épület fenntartható és energetikailag hatékony üzemeltetése, valamint az egyedi és igény szerinti felhasználási koncepciók. Ez jó Önnek – és a környezetnek is.
Az épületek műszaki felszerelésének intelligens hálózatba kötése
Intelligens automatizálás a ma, a holnap és a holnapután számára
A technológiának kell Önhöz igazodnia, és nem fordítva. Ezért BIoT keretrendszerünk lehetővé teszi az épületek teljes műszaki felszerelésének zökkenőmentes integrálását – beleértve más gyártók ezen platformon működő rendszereit is. Hiszen ha a jövő nyitott, akkor az interfészeknek is azoknak kell lenniük. Platformunk ezért nemcsak hatékony és biztonságos, hanem rugalmas és modulárisan bővíthető is. Így olyan épületek hozhatók létre, amelyek Önnel együtt tovább fejlődnek.
Az Önnek nyújtott előnyök áttekintése
A digitalizált épületek növelik a felhasználók elégedettségét és a termelékenységet
Teljes körű automatizálás egyszerűen: nyílt és rugalmas platform valamennyi alkalmazáshoz és folyamathoz
A költségek megtakarítása és a lehetőségek feltárása: minden egyes részegység adatainak igény szerinti vezérlése, kiértékelése és feldolgozása
A befektetések hosszú idejű védelme: mindig el lehet végezni üzemelés közben a frissítéseket és verziófrissítéseket, továbbá egyszerűen, modulárisan bővíthető
Az energiahatékonyság növelése: a CO2 kibocsátásának csökkentése a CO2-semlegesség céljával
A piaci vonzerő növelése: nagy felhasználói kényelem, alacsony üzemelési költségek
Önnel együtt alakítjuk a digitális átállást
Intelligens, digitális, jövőbe mutató
Az épület hatékony és jövőálló üzemeltetése teljes körű és intelligens hálózatba kötést igényel. E-cikkünkben megmutatjuk Önnek, hogyan érheti el az épületautomatizálás digitalizálásával pontosan ezt.
Intelligens épületet szeretne? Ha igen, akkor Önnek egy teljes körű választékot kínáló partnerre van szüksége – a terepi szinttől a kommunikáción át egészen a teljes rendszer menedzseléséig. Egyszer megtervezve, folyamatosan korszerű szinten tartva. Több, mint 60 000 termékünkkel pontosan ezt kínáljuk Önnek – forduljon hozzánk bizalommal.
Az épület-IoT megoldások virtuális megtapasztalása most!
Tapasztalja meg a mi intelligens épületünket
Fedezze fel a Phoenix Contact csoport Bad Pyrmont városában működő Industry Solution Center részlegét egy 360°-os panoráma-körbejárás keretében. Mozogjon virtuálisan az épület belsejében, ami által benyomást szerezhet IoT-alapú épületmenedzsment-megoldásunk lehetőségeiről.
Az épületautomatizálás fogalma összefoglalja a bonyolult épülettechnikai létesítmények valamennyi vezérlő, szabályzó és felügyelő, valamint üzemi adatgyűjtő berendezését.
Az Ön partnere vagyunk ebben. Kinyilvánított célunk: mindent mindennel hálózatba kötni. Ez azonban csak akkor működik, ha az épületautomatizálás hagyományos struktúráit magunk mögött hagyjuk. Már nem beszélünk kizárólag a terepi, automatizálási és menedzsment-szintről, hanem valamennyi egység bekötéséről. Ezt az épület teljes életciklusa során meg kell valósítani. Az épületautomatizálás manapság integráltan hálózatba kötött épületeket, az épületek fenntartható és hatékony üzemeltetését jelenti, valamint azt, hogy az ezekben az épületekben élő és dolgozó emberek jól érzik magukat. Megvannak ehhez a megfelelő termékeink, megoldásaink és szakértőink.