IB IL TEMPCON RTD - Inline funkciós kapocs
2819244

Inline hőmérséklet-szabályozó, tartozékok nélkül, 6 bemenet ellenállás-hőmérőkhöz, 6 kimenet, 24 V DC, 3-vezetékes csatlakozástechnika

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Műszaki segédprogramon (konfigurációs szoftveren) keresztül konfigurálható
Önoptimalizálás
6 kimenet 24 V DC / 70 mA
Konfigurálható 2 vagy 3 pontos szabályozóként, motorütemszabályzóként vagy jelkészülékként (köszöbérték-kapcsolóként)
6 analóg bemenet a DIN EN 60751 szerinti Pt 100 érzékelőkhöz
A fűtőáram és a szabályozókör felügyelete