PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP - Biztonsági relék
2700564

Biztonsági relék antivalens jeladók felügyeletéhez SIL 3, Kat. 4, PL e-ig, 2 csatornás, antivalens üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Kétcsatornás antivalens vezérlés
3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben