HC-B 24-TMS-100/O1STM40S-EMV
-
EMC tokozat
1690464
HEAVYCON ADVANCE EMV B24 lengő tokozat, csavaros reteszeléssel, magassága 100 mm, 1xM40 menettel, oldalsó vezetékleágazással
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Alkalmazás | EMC |
Kialakítás | B24 |
A tömszelence típusa | 1x M40 |
Rögzítőcsavarok | M6 |
Kábelleágazás | oldalsó |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (Rögzítőcsavar) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 100 mm |
Hossz | 152 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
Szerelőkivágás hossza | 112 mm |
Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
Készülékház felületének anyaga | EMC vonatú, ezüst |
A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
IP69K | |
Védettség (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 1x M40 |
Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm. | |
Rögzítőcsavarok | M6 |
Cikkszám | 1690464 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF7AAA |
GTIN | 4017918822552 |
Tömeg/db (csomagolással) | 451,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 451,8 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Védőfedél 1690804
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kábel-tömszelence 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kábel-tömszelence 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Szűkítőadapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Zárócsavar 1645875
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51