EV-GBDC-PARK-SW - Töltődugasztartó
1623497

CHARX connect, GB/T, Töltődugasztartó, Tartozék, Fal előtti szerelés, Parkolási helyzet nyomógombbal (nyitó) a dugaszolt helyzet érzékelésére., ház: fekete, jármű-töltőcsatlakozóval ellátott töltőoszlopokhoz (EVSE), GB/T 20234.3

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egyedi márkázás saját logó használatával