SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel
1555745

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 15 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz