NBC-M 8MS/10,0-93B/M 8MS - Hálózati kábel
1407351

Hálózati kábel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, árnyékolt, Dugasz egyenes M8, kódolás: A / IP67, a Dugasz egyenes M8, kódolás: A / IP67, kábelhossz: 10 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek