UCT-WMT (30X4) RD CUS - Vezetékjelölő
0801509

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 14 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek