A kompakt lean menedzselt switch-ek (LM) felügyelt Ethernet-hálózatok könnyen változtatható és gazdaságos kialakítását biztosítják automatizálási környezetben. Kitűnően megfelelnek az ipari alkalmazások követleményeinek, hiszen többféle csatlakozó-változattal és bővített hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek (-40 °C és +70 °C között). Eleget tesznek a PROFINET Conformance Class A követleményeinek. Integrált szoftverük áltagos protokollokkal redundáns hálózatok kialakítására, diagnosztizálására és felügyeletére alkalmas.
FL SWITCH LM 4TX/1FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2989828
Lean menedzselt Ethernet switch négy 10/100 Mbit/s-os RJ45-ös porttal és egy 100 Mbit/s-os FX-SC monomódusú porttal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 45 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 112 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet (RJ45) | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
A csatornák száma | 4 (RJ45 portok) |
Ethernet optikai kábel | |
Csatlakozási mód | SC |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s (teljes duplex) |
Átviteli fizika | Egymódusú üvegszál |
Átviteli távolság | 36000 m (Üvegszál, F-G 9/125 0,36 dB/km) |
32000 m (Üvegszál, F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
26000 m (Üvegszál, F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
Hullámhossz | 1300 nm |
A csatornák száma | 1 (SC-monomódusú) |
Soros (RS-232) | |
Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
Terméktípus | Switch |
Termékcsalád | Lean Managed Switch |
Kialakítás | Blokkos építésmód |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-funkciók | |
Diagnosztikai funkciók | 1:1-Portmirroring |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance-Class A |
Szűrőfunkciók | Quality of Service |
VLAN (max. 8 VLAN) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Soros interfész (V.24) | |
Redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
Biztonsági funkciók | |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
Helyi diagnosztika | US Tápfeszültség LED zöld |
Link állapot LED zöld | |
Táviratok fogadása sárga LED | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6 W |
Adatátviteli közeg | Réz |
Optikai kábel | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
Jellemző áramfelvétel | 250 mA (US = 24 V DC mellett) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m tengerszint felett) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-4 (Burst) B kritérium | |
IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
Rendszerkövetelmények | |
Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
Cikkszám | 2989828 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNN121 |
Termékkulcs | DNN121 |
GTIN | 4046356342391 |
Tömeg/db (csomagolással) | 313,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 230 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Konfigurálható riasztóérintkező
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
Webalapú menedzsment, SNMP
A konfiguráció külsőleg menthető
Kompakt tokozat
Számos optikai kábel változat
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51