ILC 191 ETH 2TX - Vezérlő
2700976

Az Inline vezérlő lehetővé teszi a PROFINET-en és Modbus/TCP-n keresztül történő kommunikációt. A programozás a PC Worx Express vagy a PC Worx (IEC 61131-3) segítségével történik.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Memóriabővítés lehetséges max. 2 GB kapacitású dugaszolható SD-kártyával
Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Beépített FTP és HTML5 webkiszolgáló
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.