OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Miniatűr szilárdtest relé
2982113

Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 5 V DC, kimenet: 3-33 V DC/ 5 A

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
NYÁK-lapra forrasztható
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Kapcsolt teljesítmény 24 V DC/5 A-ig