OPT-24DC/ 24DC/ 5
-
Miniatűr szilárdtest relé
2982100
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/ 5 A
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Kapcsolt teljesítmény 24 V DC/5 A-ig
NYÁK-lapra forrasztható