PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 - Szilárdtest relémodul
2980717

PLC-INTERFACE, integrált szilárdtest relé, csavaros csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 120 V AC, kimenet: 12-300 V DC/1 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kopás- és pergésmentes kapcsolás
Érzéketlenség rezgéssel és ütéssel szemben
Védőkapcsolás a be- és kimeneten
Állapotjelzés
Egyenfeszültségű kimenetek 300 V DC/1 A-ig
Áthidalási lehetőség szomszédos modulok esetén