PLC-OSC-220DC/300DC/ 1
-
Szilárdtest relémodul
2980704
PLC-INTERFACE, integrált szilárdtest relé, csavaros csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 220 V DC, kimenet: 12-300 V DC/1 A
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | beépített félvezetőrelével |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 11.04.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,66 W |
Szabványok / rendelkezések | |
Névleges szigetelési feszültség | 300 V |
Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
Bemeneti feszültség UN | 220 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti feszültségtartomány | 176 V DC ... 264 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 3 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 0,4 ms |
Tipikus kikapcsolási idő | 1,4 ms |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
Átviteli frekvencia | 50 Hz |
Megnevezés | Kimeneti adatok |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V DC ... 300 V DC (Szomszédos modulok azonos kapocshelyei közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy ...FBST 500... biztosítja) |
Tartós határáram | 1 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 500 mV |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Ezeket a kapcsokat általában meg kell támasztani a vezetékcsatlakozásnál (egyik kézzel megfogni, a házon megtámasztani)) |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | TAE0000196 |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Rezgés | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2980704 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6223 |
Termékkulcs | DK6223 |
GTIN | 4046356051446 |
Tömeg/db (csomagolással) | 37,88 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 34,73 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7b8154eb-ae91-4c90-bb47-3671b01f4309 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Dugaszolható híd 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
Kopás- és pergésmentes kapcsolás
Érzéketlenség rezgéssel és ütéssel szemben
Védőkapcsolás a be- és kimeneten
Állapotjelzés
Egyenfeszültségű kimenetek 300 V DC/1 A-ig
Áthidalási lehetőség szomszédos modulok esetén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51