OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatűr szilárdtest relé
2967992

Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, beviteli szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 5 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Kapcsolt teljesítmény 24 V DC/5 A-ig
NYÁK-lapra forrasztható