OPT-60DC/ 24DC/ 2
-
Miniatűr szilárdtest relé
2966605
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 60 V DC, kimenet: 3 ... 33 V DC/ 3 mA
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
NYÁK-lapra forrasztható
Max. kapcsolási teljesítmény 24 V DC/3 A