DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
-
Szilárdtest relékapocs
2964678
Szilárdtest relé interfész vezérlésoldali zavaró befolyásolások ellen, bemenet: 230 V AC, kimenet: 48 V DC/100 mA
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A készülékház egyik oldalon nyitott. A hozzávaló fedél: D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Alkalmazási útmutató | EB 80-DIK... hidak használata a DEK típusú kapcsokban: a DEK csatlakozóháznak a környező levegőből esetlegesen felvett nedvesség következtében fellépő (csekély mértékű) kitágulása, valamint a nagyobb számú DEK-kapocs és az EB 80-DIK...-híd között előálló kedvezőtlen tűrésjáték miatt javasoljuk, hogy az EB 80-DIK... hidak használatakor ezeket 10, max. 12 DEK-kapocs után válasszuk szét, és helyette egy huzalhidat használjunk a mindenkori legközelebbi DEK-kapocs felé. |
| Termékcsalád | DEK |
| Alkalmazás | Szűrő zavaró befolyások ellen |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
| Bemeneti feszültség UN | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 207 V AC ... 253 V AC |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | ≤ 92 V AC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | > 207 V AC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 2,5 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 4,4 ms |
| Tipikus kikapcsolási idő | 14 ms |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| RC tag; RC tag | |
| Átviteli frekvencia | 5 Hz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 48 V DC |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 0,9 V |
| Kimeneti kapcsolás | 3-vezetős, földelt |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| üresjárati; Szabadonfutó dióda |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 56 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 0 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2964678 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61A1 |
| Termékkulcs | DK61A1 |
| GTIN | 4017918131067 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 21,805 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21,805 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 423d3e8f-0843-48cf-a7c2-0f71ce380bf2 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 2- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716693
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Elválasztó lap 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
DIKD 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok 2715979
Az Ön előnyei
AC kimeneti kártyák, ezáltal AC maradékáramok felhasználása
Zavaró áramokkal szemben érzéketlen
Hosszú vezérlővezetékekkel történő alkalmazás
Magas reléelejtési feszültség
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51