DEK-OV- 5DC/240AC/800
-
Szilárdtest relékapocs
2964623
Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 5 V DC, kimenet: 10-253 V AC/800 mA, kapocsszélesség: 6,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Állapotjelzés
Beépített bemeneti kapcsolás
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig