Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relékapocs
2964487

Bemeneti szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 12 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA, kapocsszélesség: 6,2 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 48 V DC / 100 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Beépített bemeneti kapcsolás
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Állapotjelzés