DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
-
Szilárdtest relékapocs
2941387
Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 12 V DC, kimenet: 3-30 V AC/3 A, kapocsszélesség: 6,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Beépített bemeneti kapcsolás
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Állapotjelzés
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén