PLC-OSC- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Szilárdtest relémodul
2902966
Bemeneti félvezetőrelé, ellenütemű egyenfeszültségű kimenettel, átviteli frekvencia: 100 kHz, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 4 - 18 V DC/50 mA
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | 100 kHz-es bemeneti optocsatoló |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,19 W |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V DC |
Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | < 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | > 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 8 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 1 µs |
Tipikus kikapcsolási idő | 2 µs |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V |
Átviteli frekvencia | 100 kHz |
Megnevezés | Kimeneti adatok |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 4 V DC ... 18 V DC |
Tartós határáram | 50 mA |
Nyugalmi áram | 8,5 mA |
Túlfeszültségkorlátozás | > 35 V |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1,2 V |
Kimeneti kapcsolás | 3-vezetékes, ellenütemű, testhez kötött |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Ezeket a kapcsokat általában meg kell támasztani a vezetékcsatlakozásnál (egyik kézzel megfogni, a házon megtámasztani)) |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 75 °C |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2902966 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6223 |
Termékkulcs | DK6223 |
GTIN | 4046356702041 |
Tömeg/db (csomagolással) | 39,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36,53 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7118dc3c-f2d4-4cfc-a185-0d3b974258b3 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51