ELR W3- 24DC/500AC- 9 - Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297316

3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 9 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Hosszú élettartam
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Beépített védőkapcsolás
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés
Magas kapcsolási frekvencia