ELR W3-230AC/500AC- 2
-
Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297303
3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 230 V AC bemenettel, 2 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezető védőkapcsoló |
Üzemmód | 100 % ED |
Fázisok száma | 3 |
Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
Az irányváltás gyakorisága | ≤ 2 Hz |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a főáramkör között | Alapszigetelés |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
60 Hz | |
Méretezési működtető feszültség UC | 230 V AC |
Működtető feszültség tartománya | 92 V AC ... 253 V AC |
Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Méretezési működtető áram IC | 11,2 mA |
Kapcsolási küszöb | 48 V AC („0” jel) |
96 V AC („1” jel) | |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Hibajelzés | piros LED |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
AC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
Üzemi feszültségtartomány | 48 V AC ... 575 V AC |
Méretezési üzemi áram AC-51 esetén | 2 A |
Méretezési üzemi áram AC-53a esetén | 2 A |
Zárófeszültség-csúcs | 1200 V |
Hálózati frekvencia | 40 Hz ... 100 Hz |
Terhelőáram-tartomány | 100 mA ... 2 A (lásd Derating) |
Szivárgóáram | 6 mA |
Maradékfeszültség | < 1,5 V |
Lökőáram | 200 A (t = 10 ms) |
Határterhelés-integrál | 250 A2s |
Védőkapcsolás | RCV-kapcsolás |
Túlfeszültségkorlátozás | > 575 V AC |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NMFT.E323771 |
UL-adatok | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, távolság = 20 mm |
Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
Cikkszám | 2297303 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7221 |
Termékkulcs | DK7221 |
GTIN | 4046356175661 |
Tömeg/db (csomagolással) | 445,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 435,2 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Hosszú élettartam
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Magas kapcsolási frekvencia
Beépített védőkapcsolás
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51