SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
Elosztódoboz
1555554
Szenzor/aktor doboz, M12 aljzat, 8 dugaszhely, 5 pólusú, kettős kiosztású, állapotjelzés: van, pnp, gerinckábel-csatlakozás: fix csatlakozás 180°, PVC, vezeték hossza: 10 m, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára