Vizsgálórendszer üzemi dugasz nélkül és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban

Vizsgálórendszer üzemi dugasz nélkül

Szervizelést könnyítő vizsgálati eljárások

A FAME 3 egyedi blokkokban biztosítja az összetett vizsgálati folyamatokat.

Vissza ide: Dugaszolható vizsgálórendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vizsgálórendszer üzemi dugasz nélkül és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az FAME 3 egyedi, kompakt és helytakarékos blokkokban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elven működik. Üzemi csatlakozóra nincs szükség. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Előnyei

  • Maximális biztonság az automatikus mérőváltó-rövidzárral, érintésvédett kialakítás
  • Konfigurálható rövidzár-átkötés a vizsgálódugaszsorban szabványosított CLIPLINE complete rendszertartozékkal
  • A szabadalmaztatott elfordítható fogantyú biztonságos kezelhetőséget nyújt
  • A specifikus vizsgálatokat szervizdugaszokkal lehet elvégezni
  • Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csavaros csatlakozása 8,2 mm-es osztással
  • A meglévő vizsgálórendszerek fali kivágásaival kompatibilis
  • Költségmegtakarítás előkonfekcionált vizsgálódugaszsorokkal

Kitűnő tervezés

FAME vizsgálódugasz  

FAME vizsgálódugasz

A Red Dot Design Award a magas tervezési minőséget elismerő kitüntetés. A nemzetközi zsűri ezt az értékes minőségi jelzést olyan termékeknek ítéli oda, amelyek kifogástalan konstrukciójukkal magasan kiemelkednek a hasonló termékek közül. Az FAME funkcionális kialakításával meggyőzte a zsűrit és elnyerte a Red Dot Design Award 2014 kitüntetést.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160