PLC-OPT- 60DC/300DC/1 - Solid-State-relæmodul
2900384

PLC-INTERFACE, integreret Solid-State-relæ, med Push-in-tilslutning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, indgang: 60 V DC, udgang: 12-300 V DC/1 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Slid- og prelfri kobling
Modstandsdygtig over for vibrationer og chokpåvirkninger
Beskyttelseskobling i ind- og udgang
Statusvisning
Jævnspændingsudgange op til 300 V DC/1 A
Brokoblingsmulighed for nabomoduler